??
CAD model selection
K0725.7200X20
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0725 - Handwheels 2-spoke plastic, with folding grip
Bill of material
K0725.7200X20
BESTKIPP
Order No.
K0725.7200X20
POS
Position grip
AUSF
version
hub with slot
D1
diameter
198 mm
D2
diameter
20 / H7
D3
diameter
54.5 mm
D4
diameter
27 mm
A
distance
80 mm
H
height
33.0 mm
L
height
160 mm
L1
height
28 mm
L3
height
69 mm
L2
Length
91 mm
L4
Length
69 mm
B3
slot width
6 mm
T
Nabennuthöhe
22,8 mm
GEW
Approx. weight
0.6175 kg
ZEICHNUNG
Drawing
Drawing views
BS
Description
Information
Information-text
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245061426
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions